Série AdvancedTCA 450/40, 6 slots, AC

Image pour Série AdvancedTCA 450/40, 6 slots, AC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Tension d'entrée -48 VDC/-60 VDC, deux Power Entry Module (PEM) redondants, en option avec 2 PEM AC redondants et 4 alimentations AC
  • Deux unités de ventilation Hot-swap, circulation du flux d'air de la droite vers la gauche (ventilation Push/Pull); filtre à poussière interchangeable par l'avant
  • Reconnu UL E229721 Typ T12
  • Peut recevoir un Shelf Alarm Panel et deux Shelf Manager Schroff avec Pigeon Point ShMM 500
  • Dissipation 450 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Rear I/O on all slots

    Puissance:

    AC

    refroidissement:

    De droite à gauche

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Couleur Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Couleur Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
De droite à gauche 406.0 6 Triple Replicated Mesh, IPMB bussé RAL 9005 Dissipation jusqu'à 450 W/slot 40 Gbit/s 450 W / slot 200 VAC ... 240 VAC 6 84
De droite à gauche 406.0 6 Triple Replicated Mesh, IPMB radial RAL 9005 Dissipation jusqu'à 450 W/slot 40 Gbit/s 450 W / slot 200 VAC ... 240 VAC 6 84