Série AdvancedTCA 450/40, 2 slots, AC

Image pour Série AdvancedTCA 450/40, 2 slots, AC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Deux unités de ventilation Hot‐swap, circulation du flux d'air de la droite vers la gauche (ventilation Push/Pull); filtre à poussière interchangeable par l'avant
  • Peut recevoir un Shelf Alarm Panel et deux Shelf Manager Schroff avec Pigeon Point ShMM 500 pour IPMB bussé
  • Tension d'entrée 100 ... 240 VAC, deux Power Entry Module (PEM) AC redondants avec chacun 1200 W (1000 W en version 110 V), en option avec 2 PEM DC redondants
  • Conforme aux spécifications AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Dissipation 450 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Carte-mère 40 G avec 2 slots, interface Fabric à 15 connexions
  • Reconnu UL
  • Rear I/O on all slots

    Puissance:

    AC

    refroidissement:

    De droite à gauche

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Couleur Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Couleur Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
De droite à gauche 385.0 2 Interface Fabric à 15 connexions, avec configuration Hub/Hub, IPMB bussé RAL 9005 Dissipation jusqu'à 450 W/slot 40 Gbit/s 450 W / slot 85 VAC ... 264 VAC 3 84
De droite à gauche 385.0 2 Interface Fabric à 15 connexions, avec configuration Node/Node, IPMB bussé RAL 9005 Dissipation jusqu'à 450 W/slot 40 Gbit/s 450 W / slot 85 VAC ... 264 VAC 3 84