Field Replaceable Units (FRUs)

Image pour Field Replaceable Units (FRUs) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Filtre à poussière, Power Entry Module, fusibles, tiroirs de ventilation, Shelf Alarm Panel, Chassis Data Module

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Description Description Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Tension1 V Courant2 A Puissance W Tension2 V
Référence catalogue Description Description Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Tension1 V Courant2 A Puissance W Tension2 V
Unité de ventilation inférieure pour systèmes 14 U, 14 slots (11990‐10x) - - - - - - -
Alimentation enfichable AC / DC 2,7 kW pour systèmes AC AdvancedTCA 351.2 41.4 101.6 54.0 0.2 2725.0 5.0
Filtre à poussière pour système 13 U, 14 slots (11990‐60x) - - - - - - -
Power Entry Module Pour système 14 slots (11592-4xx) - - - - - - -
Power Entry Module Pour système 14 et 16 slots (11592-5xx, 11596-1xx) - - - - - - -
Shelf Alarm Panel pour systèmes 12 U, 14 slots (11596‐30x) - - - - - - -
Chassis Data Module pour systèmes 11592- 50x, 1159630, 1159660x - - - - - - -
Shelf Alarm Panel pour systèmes 13 U, 16 slots (11592‐50x) - - - - - - -
Shelf Alarm Display for 13 U, 14 and 16 slot systems (11592‐5xx, 11596‐1xx) - - - - - - -
Shelf Alarm Panel pour systèmes 13 U, 14 slots (11596‐10x) - - - - - - -
Unité de ventilation pour systèmes 12 U, 14 slots (11596‐30x) - - - - - - -
Unité de ventilation pour systèmes 5 U, 6 slots (11596‐16x) - - - - - - -
Power Entry Module pour systèmes 5 U, 6 slots  (11596‐16x) - - - - - - -
Filtre à poussière pour système 12 U, 14 slots (11596‐30x) - - - - - - -
Unité de ventilation pour systèmes 13 U, 14 slots (11990‐60x) - - - - - - -
Power Entry Module pour système AdvancedTCA 14 U, 14 slots (11990‐100, 11990‐101) - - - - - - -
Chassis Data Modul pour système 11990‐10x - - - - - - -
Unité de ventilation supérieure pour systèmes 14 U, 14 slots (11990‐10x) - - - - - - -
Filtre à poussière pour système 14 U, 14 slots (11990‐10x) - - - - - - -