Face avant non renforcée en acier, avec ressort de maintien en position ouverte

Image pour Face avant non renforcée en acier, avec ressort de maintien en p à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Configuration :Face avant avec poignée IEA (avec/sans ressort de maintien en position ouverte)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Qté Description Description Matière Matière Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Description Description Matière Matière Hauteur U Largeur F
10 pièces Matière plastique à clipser, UL 94 V‐0 matière plastique transparente, à clipser, UL 94 V-0 - - - -
10 pièces Poignée supérieure pour microswitch à poussoir (Plunger Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch;  la poignée IEA est maintenue en position ouverte à l'aide d'un ressort afin de faciliter l'insertion des cartes - - - -
10 pièces Poignée inférieure pour microswitch à poussoir (Plunger Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch;  la poignée IEA est maintenue en position ouverte à l'aide d'un ressort afin de faciliter l'insertion des cartes - - - -
10 pièces Poignée supérieure pour microswitch à levier (Lever Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch;  la poignée IEA est maintenue en position ouverte à l'aide d'un ressort afin de faciliter l'insertion des cartes - - - -
10 pièces Poignée inférieure pour microswitch à levier (Lever Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch;  la poignée IEA est maintenue en position ouverte à l'aide d'un ressort afin de faciliter l'insertion des cartes - - - -
10 pièces Joint textile CEM joint triangulaire PET, hauteur 2,3 mm, avec revêtement conducteur CuNi, UL 94 V-0, autocollant - - - -
1 pièce acier inoxydable; pour poignée AdvancedTCA et poignée AdvancedTCA IEA (à poussoir, Plunger Style) 8 U, 6 F, acier inoxydable 1 mm Acier inoxydable, 1 mm acier 8 6
1 pièce acier inoxydable; pour poignée AdvancedTCA et poignée AdvancedTCA IEA (à levier, "Lever Style") acier inoxydable 1 mm, 8 U, 6 F Acier inoxydable, 1 mm acier 8 6