AdvancedTCA série 300/40, 14 slots, AC

Image pour AdvancedTCA série 300/40, 14 slots, AC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Tension d'alimentation 200 ... 240 VAC, 3 prises secteur AC CEI 320 C20 (alimentation enfichable AC à commander séparément); trois emplacements pour trois alimentations enfichables, pour une redondance 2 + 1
  • Conforme aux spécifications AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Shelf Alarm Panel (SAP) et Shelf Alarm Display (SAD)
  • Reconnu UL, E229721 type T10
  • Unité de ventilation redondante, Hot‐swap, circulation du flux d'air de l'avant bas vers l'arrière haut; filtre à poussière interchangeable par l'avant
  • Prévu pour deux Shelf Manager Schroff avec Pigeon Point ShMM 500 pour IPMB bussé
  • Dissipation 300 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Rear I/O on all slots

    refroidissement:

    Avant vers arrière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Avant vers arrière 472.0 14 Dual Star, 40 Gbit/s, IPMB bussé Dissipation jusqu'à 300 W/slot 40 Gbit/s 300 W / slot 200 VAC ... 240 VAC 14 84
Avant vers arrière 472.0 14 Dual Star, 40 Gbit/s, IPMB radial Dissipation jusqu'à 300 W/slot 40 Gbit/s 300 W / slot 200 VAC ... 240 VAC 14 84