Face avant non renforcée en aluminium, avec ressort de maintien en position ouverte

Image pour Face avant non renforcée en aluminium, avec ressort de maintien à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Configuration :Face avant avec poignée IEA (avec/sans ressort de maintien en position ouverte)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Matière Qté Matière Description Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Matière Qté Matière Description Description Hauteur U Largeur F
Acier inoxydable, 1 mm 1 pièce Aluminium Profilé alu, pour poignée AdvancedTCA IEA (à poussoir, Plunger Style) profilé aluminium 2,5 mm, 8 U, 6 F 8 6
Acier inoxydable, 1 mm 1 pièce Aluminium Profilé alu, pour poignée AdvancedTCA IEA (à levier, Lever Style) profilé aluminium 2,5 mm 8 6