Face avant non renforcée en acier, sans ressort de maintien en position ouverte

Image pour Face avant non renforcée en acier, sans ressort de maintien en p à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Configuration :Face avant avec poignée IEA (sans ressort de maintien en position ouverte)
  • Conformité PICMG 3.0 R2.0
  • Pour faces avant en acier inox et en aluminium
  • Mécanique d'insertion/extraction innovante
  • Forme ergonomique
  • Verrouillage sûr

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Qté Description Description
Référence catalogue Qté Description Description
10 pièces Poignée supérieure pour microrupteur à poussoir (Plunger Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch; la poignée IEA doit être maintenue en position ouverte
10 pièces Poignée inférieure pour microrupteur à poussoir (Plunger Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch; la poignée IEA doit être maintenue en position ouverte
10 pièces Poignée supérieure pour microrupteur à poussoir (Lever Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch; la poignée IEA doit être maintenue en position ouverte
10 pièces Poignée inférieure pour microrupteur à poussoir (Lever Style) Poignée prémontée pour activation du microswitch; la poignée IEA doit être maintenue en position ouverte