AdvancedTCA série 450/40, 14 slots, DC

Image pour AdvancedTCA série 450/40, 14 slots, DC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Reconnu UL, E229721 type T11
  • Conforme aux spécifications AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • 2 unités de ventilation Hot‐swap, redondantes, en configuration Push‐Pull, circulation du flux d'air de la partie avant inférieure vers la partie arrière supérieure
  • Tension d'entrée -48 VDC/-60 VDC, deux Power Entry Module (PEM) redondants
  • Dissipation 450 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Prévu pour jusqu'à 2 Shelf Manager Schroff avec Pigeon Point ShMM 500 pour topologie IPMB
  • Rear I/O on all slots
  • Filtre à poussière interchangeable par l'avant

    refroidissement:

    Avant vers arrière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Avant vers arrière 383.0 14 Dual Star, 40 Gbit/s, IPMB bussé DC 40 Gbit/s 450 W / slot - 48 / -60 VDC 14 84
Avant vers arrière 383.0 14 Dual Dual Star, 40 Gbit/s, IPMB bussé DC 40 Gbit/s 450 W / slot - 48 / -60 VDC 14 84
Avant vers arrière 383.0 14 Dual Dual Star, 40 Gbit/s, IPMB radial DC 40 Gbit/s 450 W / slot - 48 / -60 VDC 14 84
Avant vers arrière 383.0 14 Dual Star, 40 Gbit/s, IPMB radial DC 40 Gbit/s 450 W / slot - 48 / -60 VDC 14 84