AdvancedTCA série 300/40, 6 slots, AC

Image pour AdvancedTCA série 300/40, 6 slots, AC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Reconnu UL, E229721 type T11
  • Conforme aux spécifications AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Dissipation 300 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Peut recevoir 2 Shelf Manager et 1 SAP (Shelf Alarm Panel)
  • Tension d'alimentation 200 ... 240 VAC, 2 prises secteur AC CEI 320 C20 (alimentation enfichable AC à commander séparément)
  • Deux unités de ventilation Hot‐swap, circulation du flux d'air de la droite vers la gauche (ventilation Push/Pull); filtre à poussière interchangeable par l'avant
  • Rear I/O on all slots

    refroidissement:

    De droite à gauche

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Nb de slot Type de carte-mère Description Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
De droite à gauche 462.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Gbit/s, IPMB bussé Dissipation jusqu'à 300 W/slot 40 Gbit/s 300 W / slot 200 VAC ... 240 VAC 6 84
De droite à gauche 462.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Gbps, IPMB radial Dissipation jusqu'à 300 W/slot 40 Gbit/s 300 W / slot 200 VAC ... 240 VAC 6 84