AdvancedTCA 300/40 Serie, 5 U, 6 slots, DC

Image pour AdvancedTCA 300/40 Serie, 6 slots, DC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Reconnu UL, E 229721 Typ T05
  • Conforme aux spécifications AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Tension d'entrée ‐48 VDC/ ‐60 VDC, deux Power Entry Module (PEM) redondants
  • Deux unités de ventilation Hot‐swap, circulation du flux d'air de la droite vers la gauche (ventilation Push/Pull); filtre à poussière interchangeable par l'avant
  • Dissipation 300 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Peut recevoir 2 Shelf Manager et 1 SAP (Shelf Alarm Panel)
  • Rear I/O on all slots

    refroidissement:

    De droite à gauche

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Hauteur mm Nb de slot Type de carte-mère Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Profondeur mm Hauteur mm Nb de slot Type de carte-mère Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
De droite à gauche 464.0 222.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Gbit/s, IPMB bussé 40 Gbit/s 300 W / slot - 48 / -60 VDC 5 84
De droite à gauche 464.0 222.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Gbit/s, IPMB radial 40 Gbit/s 300 W / slot - 48 / -60 VDC 5 84