CompactPCI Cassette pour mémoires de masse avec face avant en U blindée pour CD/DVD Slim-Line, HD 1 x 2"1/2, 6 U, verticale

Image pour CompactPCI Cassette pour mémoires de masse avec face avant en U blindée pour CD/DVD Slim-Line, HD 1 x 2
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24579-230
retour à la liste des produits
  • Drive unit shielded

    Remarque:

    Uniquement pour systèmes europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VME, VME64x

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

h mm 128.5
b mm 18.0
Hauteur U 6
Largeur F 4
Largeur B (F) 4

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Face avant en U, 6 U, 4 F, avec découpe pour mémoire de masse, alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur
2 1 Flanc enfichable, alu 1,5 mm, passivé
3 4 Guide-carte, PBT UL 94 V‑0, rouge
4 1 Lot visserie de fixation

Accessoires

Article
Thmbnail Image Pièces de fixation pour lecteurs de disquettes 21100-574 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Visserie de fixation pour mémoires de masse 21100-712 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Visserie de fixation pour mémoires de masse 21100-711 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list