CompactPCI Cassette de mémoires de masse en U, blindée, 1 × 3" 1/2, 3 U, verticale

Image pour CompactPCI Cassette de mémoires de masse en U, blindée, 1 × 3
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24579-042
retour à la liste des produits
  • 3,5", 3 U, vertical, avec face avant en U

    Composition:

    kit

    Remarque:

    Uniquement pour systèmes europacPRO, ratiopacPRO,CompactPCI, VME, VME64x

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

h mm 102.2
b mm 26.1
Hauteur U 3
Largeur F 8
Largeur B (F) 8

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Face avant en U avec découpe pour mémoire de masse, alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur; 2 pions de centrage, acier inoxydable, sertis
2 1 Flanc enfichable, alu 1,5 mm, passivé
3 4 Guide-carte, PBT UL 94 V‑0, rouge
4 1 Lot visserie de fixation

Accessoires

Article
Thmbnail Image Visserie de fixation pour mémoires de masse 21100-711 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Pièces de fixation pour lecteurs de disquettes 21100-574 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Visserie de fixation pour mémoires de masse 21100-712 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list