Système MicroTCA.0 Système, 1 U, pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-size (MTCA.0, Scope)

Image pour Système MicroTCA.0 Système, 1 U, pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-size (MTCA.0, Scope) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Entrée d'alimentation AC (100 ... 240 VAC) à l'arrière du châssis, alimentation 250 W intégrée, Power Management (PM EMMC) sur la carte-mère
  • Conforme à la spécification PICMG MTCA.0 R1.0
  • Cassette de ventilation Hot‐swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation de l'air de la droite vers la gauche
  • Tiroir 19" 1 U pour 6 modules AdvancedMC Single Mid‐size, 1 MCH Single Full‐size
  • Filtre à poussière, interchangeable par l'avant
  • 2 topologies de carte fond de panier différentes selon MTCA.0 et Scope (voir topologies de carte fond de panier)

    Description:

    Système MicroTCA.0 Système, 1 U, pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-size

    Dimensions:

    Largeur 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
Référence catalogue Topologie [GbE] Profondeur mm Hauteur mm Nb de slot Description Taux de transfert Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Topologie [GbE] Profondeur mm Hauteur mm Nb de slot Description Taux de transfert Hauteur U Largeur F
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 Système MicroTCA.0 Système, 1 U, pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-size (Scope) 40 Gbps 1 84
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 Système MicroTCA.0 Système, 1 U, pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-size (MTCA.0) 40 Gbps 1 84