Field Replaceable Units (FRUs), Filtres à poussière et cassettes de ventilation

Image pour Field Replaceable Units (FRUs) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    <br/><br/>Field Replaceable Units (FRUs), Filtres à poussière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Version
 
Référence catalogue Description Description
Référence catalogue Description Description
Cassette de ventilation pour système MicroTCA.0, 1 U (11850-024 et 11850-025)
Cassette de ventilation pour système MicroTCA.0, 3 U (11850‐011)
Cassette de ventilation pour système MicroTCA.4, Cube, 5 U (11850-021)
Cassette de ventilation pour système MicroTCA.1, Cube, 5 U (11850-020)
Cassette de ventilation pour système MicroTCA.4, 19", 9 U (11890-035)
Filtre à poussière pour système MicroTCA.0, 1 U (11850-017)
Filtre à poussière pour système MicroTCA.0, 3 U (11850-003)
Filtre à poussière pour système MicroTCA.1, Cube, 5 U (11850-020)
Filtre à poussière pour système MicroTCA.4, Cube, 5 U (11850-021)
Filtre à poussière pour système MicroTCA.4, 19", 9 U (11890-035)
Filtre à poussière pour système MicroTCA.4 19" 9 U (11850-026)