Module avec poignée Pull, durci, PICMG AMC.0 R2.0

Image pour Module avec poignée Pull, durci, PICMG AMC.0 R2.0 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Kit blindé

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Largeur HP
Largeur mm
 
Référence catalogue Hauteur mm h mm Matière h1 Description Largeur F
Référence catalogue Hauteur mm h mm Matière h1 Description Largeur F
95.0 73.8 Acier inoxydable 60.8 Single Compact, 3 F 3
95.0 73.8 Acier inoxydable 60.8 Single Mid‐size, 4 F 4
95.0 73.8 Acier inoxydable 60.8 Single Full‐size, 6 F 6
170.0 148.8 Acier inoxydable 135.8 Double Compact, 3 F 3
170.0 148.8 Acier inoxydable 135.8 Double Mid‐size, 4 F 4
170.0 148.8 Acier inoxydable 135.8 Double Full‐size, 6 F 6
- - - - Screw locking as individual part -