Data Center Cooling

Baies outdoor
Une protection durable contre
les éléments

Baie outdoor
logo Schroff

Les baies électroniques outdoor Schroff sont disponibles selon un vaste choix répondant aux exigences les plus strictes des applications de télécommunication, de transport et informatiques, en fonction de votre budget.


  • Conçues pour protéger vos équipements électroniques contre la pluie, la neige, la poussière et le vandalisme, les baies outdoor Schroff sont disponibles selon une construction à paroi simple, double paroi ou modulaire en aluminium.
  • D’autres options personnalisables sont également disponibles, comprenant la protection IP55, le blindage CEM, la résistance aux séismes, ainsi qu’un choix de systèmes de gestion thermique.
  • Grâce à un poudrage durable résistant aux UV et offrant une meilleure résistance à la corrosion, ces baies outdoor de grande qualité sont conçues pour durer.

Pentair offre également un service d’intégration de niveau 3 et vous livrera ainsi vos baies électroniques outdoor Schroff avec les équipements électroniques installés selon vos exigences.

  • Options de gestion thermique
    Les baies électroniques outdoor Modular et Unibody de Schroff excellent en matière de gestion thermique grâce aux capacités suivantes:
    • La baie outdoor de Schroff intègre une construction à double paroi en aluminium permettant la dissipation
       de la chaleur et bloquant 85 % du rayonnement solaire.
    • La double paroi crée une convection d’air naturelle qui fournit un premier niveau de refroidissement tout en
       conservant les exigences de protection IP.
    • Les baies outdoor de Schroff sont respectueuses de l’environnement et préservent le cycle de vie de vos
       systèmes puisqu’une plus faible quantité d’énergie est requise pour refroidir les composants électroniques.
    • Dans des conditions environnementales extrêmes, des options de refroidissement actif additionnelles tels que
       des ventilateurs, des échangeurs thermiques et des climatiseurs sont disponibles.

Liste de produits
Produits (  1 - 7 sur 7  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits