Networking Thermal Management

Nous fournissons une performance de 40 G pour chaque standard, de MTCA.0 à MTCA.4

MicroTCA (MTCA)
logo advanced TCA system Schroff

Pérennisez vos systèmes grâce à une performance exceptionnelle basée sur les derniers standards MicroTCA, de MTCA.0 à MTCA.4. Choisissez parmi notre large gamme de systèmes et nos accessoires tels que des faces avant, des plaques d’obturation et des capots de modules.

  • Systèmes MicroTCA Schroff

    • • Transfert de données haut débit 40 G avec tous les systèmes MicroTCA standard de Schroff
    • • Familles de systèmes conformes à MTCA.0, MTCA.1 et MTCA.4
    • • Large gamme d’accessoires comprenant des faces avant, des plaques d’obturation, des capots de modules
         et des modules d’alimentation
    • • Guides détaillé de l’utilisateur et lien vers la page du firmware dans la section de téléchargement

Liste de produits
Produits (  1 - 8 sur 8  )
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Échangeur thermique RackChiller, langeur 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW), 230/208 V
  • L'échangeur de chaleur air / eau avec boîtier (RAL 9005) est installé entre les armoires à baies
  • Raccordement d'eau à l'arrière au-dessus ou au-dessous
  • Surveillance via une interface Modbus ou Ethernet
  • Contrôle avec des capteurs internes et externes
  • Porte refroidisseur avec échangeur de chaleur air-eau intégré, porte arrière RackChiller
  • Solution sans ventilateur, pas de bruit, pas de consommation électrique supplémentaire, peu d'entretien
  • Le kit de contrôle de l'eau en option permet de régler le débit d'eau en fonction de la charge thermique réelle
  • Le cadre de montage permet la séparation de l'échangeur de chaleur et de la gestion de la condensation du retrait du rack de serveurs
  • La pièce arrière de l'armoire est entièrement disponible pour le câblage et la distribution d'énergie
  • Facile à adapter aux armoires nVent et aux kits de montage pour armoires d'autres fabricants
  • Interface Modbus TCP et SNMP v2c
  • Refroidisseur de porte avec échangeur de chaleur air-eau intégré et ventilateurs, porte arrière RackChiller
  • Solution active avec ventilateurs - débit d'air amélioré, compense la perte de charge au niveau de l'échangeur thermique
  • Le kit de contrôle de l'eau en option permet de régler le débit d'eau en fonction de la charge thermique réelle
  • Le cadre de montage permet la séparation de l'échangeur de chaleur et de la gestion de la condensation du retrait du rack de serveurs
  • La pièce arrière de l'armoire est entièrement disponible pour le câblage et la distribution d'énergie
  • Facile à adapter aux armoires nVent et aux kits de montage pour armoires d'autres fabricants
  • Interface Modbus TCP et SNMP v2c
  • Set de connexion d'eau
  • Kit de raccordement d'eau pour porte arrière RackChiller
  • Vanne de régulation avec servomoteur
  • Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière RackChiller
  • Paquet de contrôle de l'eau
  • Accessoire pour RackChiller
  • Unité de contrôle RDC
  • Unité de contrôle RDC pour porte arrière RackChiller
  • Affichage pour la centrale
  • Présentoir pour porte arrière RackChiller