Confinement d’allée

PLATES-FORMES MODULAIRES
DE COFFRETS, BACS À CARTES ET TIROIRS 19"

Bacs à cartes
logo Schroff

nVent SCHROFF dispose d’un large éventail de bacs à cartes, adaptés aux circuits imprimés non-standard ainsi qu’à ceux conformes aux normes CEI/IEEE, généralement utilisés dans les applications industrielles, de transport et de télécommunication.

  • Bacs à cartes et coffrets rackables Schroff
    Conçus pour loger des équipements électroniques dans un bâti.

    • • Généralement utilisés dans les applications militaires, de télécommunications, de transport et de tests et
         mesures
    • • De nombreux produits offrent un blindage CEM/IEM de pointe                                                                
    • • Disponibles en kits
    • • Optimisation possible à l’aide de nombreux accessoires ou modification aisée avec des pièces détachées




EuropacPRO MultipacPRO Inpac
Conception      
Bac à cartes icone    
Tiroir 19”   icone icone
Normes      
CEI 60297-3-100 icone icone icone
CEI 60297-3-102 icone icone  
CEI 60297-3-103 icone    
CEI 60297-3-104 icone    
CEI 60297-3-105 icone icone  
IEEE 1101.x icone    
Orientation et type de circuit imprimé      
Orientation verticale du circuit imprimé icone   icone
Orientation horizontale du circuit imprimé   icone  
Accepte les Eurocards standard icone   icone
Accepte les circuits imprimés non standard   icone icone
Spécifications du produit      
IP 20 selon CEI 60529 icone icone icone
CEM selon CEI 95373, partie 15 icone icone  
Tenue aux chocs et aux vibrations jusqu’à 25 g icone    
Installation      
Rackable icone icone icone
Sur table     icone
Liste de produits
Produits (  1 - 12 sur 23  )
:
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
  • 1
  • 2
Page suivante
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Référence :10130-250
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
  • 1
  • 2
Page suivante