Accessoires pour Concept

CHOISISSEZ PARMI DES OPTIONS
MODULAIRES ADAPTÉES À
VOTRE APPLICATION

Faces avant 19 pouces
logo Schroff

nVent dispose d’un large éventail de faces avant et de kits de face avant conformes aux normes CEI, IEEE, ou PICMG. Tous ces produits peuvent facilement et rapidement être modifiés avec des découpes personnalisées ainsi que des sérigraphies de grande qualité.

  • Faces avant et modules enfichables Schroff
    Conçus pour maintenir, protéger et offrir un accès à un circuit imprimé monté dans un bac à cartes 19”, un tiroir 19” ou un coffret 19”.

    • Disponibles en pièces détachées ou en kits prémontés avec faces avant, poignées, blindage (au besoin)
       et accessoires de fixation
    • Modules enfichables disponibles avec ou sans blindage
    • Gamme standard étendue avec différentes finitions et différents matériaux
    • Découpes personnalisées, trous arrondis et impression couleur de grande qualité disponibles



Faces avant modules enfichables cassettes
Conception
Pièces détachées tirroir 19    
Kits prémontés avec face avant, poignée et accessoires   tirroirs 19 pouces tirroir 19
Normes      
IEC 60297-3-101 coffret coffret 19 coffret 19 pouces
IEC 60297-3-102   configurer face avant configurateur face avant
IEC 60297-3-103   icons icons
IEEE 1101,10/10 icons icons icons
PICMG 3.0, Rev.3 (ATCA) icons icons  
PICMG AMC.0 R 2.0 icons icons  
MicroTCA.1 and MicroTCA.4 icons icons  
Spécifications du produit      
Circuit imprimé entièrement habillé     icons
Protection CEM au niveau du circuit imprimé     icons
Protection mécanique au niveau du circuit imprimé     icons
Surface      
Aluminium, chromaté incolore icons    
Aluminium, pré-anodisé incolore, tranches brutes icons    
Aluminium, anodisé à l’avant, passivation arrière icons    
Surface AdvancedTCA/MicroTCA      
Acier inoxydable icons    
Aluminium icons    
Liste de produits
Produits (  1 - 1 sur 1  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits