Modules enfichables Pièces détachées

L’excellence en matière de transfert de données haut débit et de refroidissement

AdvancedTCA (ATCA)
logo advanced TCA system Schroff

Comprendre la désignation de nos systèmes: Les systèmes sont regroupés par classes de performances, par exemple 450/40, le premier nombre se référant à la puissance maximale par slot et le second au taux de transfert des données.

Schroff ATCA Eco Modular System

Ce nouveau système ATCA offre une conception économique incluant
un ensemble de fonctionnalités ciblées, notamment pour le
remplacement à chaud des FRUs (Field Repaceable Units) et peut
être adapté à tous vos besoins.


  • Systèmes AdvancedTCA Schroff

    • • Transfert de données haut débit 40 G avec tous les systèmes Schroff AdvancedTCA standard
    • • Choisissez parmi les familles de systèmes ATCA avec une puissance de refroidissement
         de 300 W et 450 W par slot
    • • La gamme de produits standard comporte tous les nombres courants de slots (2, 6 et 14 slots)
    • • Entrée d’alimentation AC, DC ou AC/DC combiné
    • • Tous les systèmes sont reconnus UL et ont passé avec succès des essais
         DVT (Design Verification Test) intensifs
    • • Guides de l’utilisateur complets et lien vers la page du firmware dans la section de téléchargement

Liste de produits
Produits (  1 - 12 sur 38  )
:
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
Page suivante
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
Page suivante