Une résistance à toute
épreuve – Étonnamment
économique

Seismic Ruggedized Cabinets
logo Schroff

Les systèmes électroniques modernes sont cruciaux pour le fonctionnement des applications commerciales, industrielles et militaires et doivent pouvoir fonctionner dans les conditions les plus difficiles, telles que celles rencontrées dans les régions sismiques. Les baies électroniques Varistar de Schroff ont toujours fait preuve de performances fiables dans des conditions de chocs et de vibrations extrêmes. Varistar est la plate-forme de baie renforcée idéale qui peut être personnalisée pour répondre à vos exigences spécifiques.

  • Baies sismiques
    Les baies électroniques Varistar sont conçues pour supporter des conditions de chocs et de vibrations extrêmes, même dans les zones sismiques. Les baies Varistar comportent un cadre en acier soudé qui a passé les tests les plus stricts selon les normes CEI 61587-2 et Telcordia GR-63-CORE. La baie Varistar est également testée et certifiée pour une utilisation possible dans des zones Bellcore zone 4.

    Autres avantages des baies renforcées Varistar de Schroff :
    • Résistance : double protection contre la corrosion avec un cadre zingué et poudré
    • Protection : protection contre la poussière et l’eau (jusqu’à IP55)
    • Fiabilité : blindage CEM contre les interférences électromagnétiques : 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz
    • Couverture : testées et certifiées selon MIL-STD-901D

Liste de produits
Produits (  1 - 5 sur 5  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits