Adaptateurs de test

data center racks

Baies informatiques
baies serveurs
et baies de colocation

logo Schroff

Grâce aux bâtis Varistar Schroff, Pentair propose une plate-forme de baies très flexible qui offre une grande capacité de charge, des options complètes de gestion du câblage, une sécurité d’accès et de nombreux systèmes de refroidissement éco énergétiques qui répondent aux exigences les plus pointues.

  • Bâtis, baies serveur et baies réseaux d’une hauteur
    maximale de 52 U
  • Baies de colocation à 2, 3 ou 4 compartiments séparés



Les nombreuses caractéristiques en option des bâtis Varistar comprennent :

  • Blindage CEM de 60 dB à 1 GHz
  • Résistance aux chocs et vibrations - testée pour DL 6 selon la norme CEI 61587
  • Résistance sismique selon Bellcore zone 4
  • Testée et certifiée selon MIL-STD-901D

  • bâtis informatiques et baies de colocation
    Pentair propose une large gamme de bâtis serveur, baies réseau et baies de colocation Schroff qui peuvent être configurés et personnalisés en fonction de vos exigences :

    Bâti Charge admissible de 1 600 kg maximum
    Dimensions Modèles standard :
    42 U, 47 U, 52 U de hauteur
    600 à 800 mm de largeur
    600 à 1 200 mm de profondeur
    Profil Perforations modulaires et géométrie du profil avec possibilité de fixation dans les trois dimensions.

    Portes Portes pleines et doubles portes avec verrouillage à 1 ou 3 points, ouverture à 180°, montées à gauche ou à droite.
    Toits Solides, perforées, plates, en relief, zones découpées en option, joints balais.
    Embases En option : multiples, joints balais, plaques d’obturation.
    Flances Vissés ou avec loquet coulissant, cloisons de séparation pour baies montées côte-à-côte.
    Sécurité Plusieurs poignées et options de fermeture, y compris des poignées électroniques et surveillées à distance.
    Carte de 19” Peut être intégrée dans des pas de 25 mm au serveur et aux baies réseau (la norme est de 70 mm pour les baies serveur et de 145/220 mm pour les baies réseau).
    Accessoires Plus de 1 000 pièces et composants, y compris l’équipement pour le câblage dans les différentes zones de passage de câbles.
    Colocation 2, 3 ou 4 compartiments séparés avec goulottes de câblage spéciales protégées.

Liste de produits
Produits (  1 - 8 sur 8  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Référence :23021-656
Référence :23021-616