EuropacPRO

Surveillance de datacenter pour une gestion efficace de
de vos infrastructures

Surveillance de datacenter
SCHROFF

nVent propose un équipement de surveillance de datacenter, pour les baies et rangées individuelles, avec un large choix de capteurs environnementaux « plug-and-play ». Ils surveillent des paramètres importants tels que la température, l’humidité de l’air, l’état de la porte, la fumée, la circulation d’air, la pression différentielle et les fuites, ainsi que la surveillance de webcam.
Les dispositifs de surveillance peuvent également être utilisés pour la surveillance et le contrôle des échangeurs thermiques air/eau Schroff. Les paramètres de fonctionnement peuvent être spécifiés et les protocoles de température, de vitesse du ventilateur et d’erreur peuvent être gérés à distance.


  • Le système de gestion de baie EMX 888 de Pentair est un composant DCIM puissant qui surveille et gère jusqu’à 8 échangeurs thermiques. Le système possède 8 entrées capteurs prenant en charge jusqu’à 128 valeurs de capteurs pour la température, le débit d’air et d’autres paramètres environnementaux, accessibles via un écran local ou à distance via WebGUI et l’interface réseau Ethernet.

    Solution plus rentable pour les solutions de bâti, le système de gestion de baie EMX 111 de Pentair est conçu pour un échangeur thermique air/eau et jusqu’à 16 valeurs de capteurs.

Liste de produits
Produits (  1 - 12 sur 21  )
:
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
  • 1
  • 2
Page suivante
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
  • 1
  • 2
Page suivante