Baies CEM

PLATES-FORMES MODULAIRES
DE COFFRETS 19 POUCES POUR CARTES

Coffrets 19 pouces
logo Schroff

nVent propose des coffrets 19 pouces portables, de table ou des coffrets rackables complets avec une large gamme d’accessoires pour des applications médicales, électroniques générales, de tests et de mesures.

  • Les coffrets Schroff permettent de réaliser des solutions esthétiques et fonctionnelles. Compatibles avec une vaste gamme d’accessoires, les coffrets peuvent être configurés pour satisfaire aux applications les plus exigeantes, à l’aide de composants standard du catalogue. Qu’il s’agisse d’une application CompactPCI, VME ou propriétaire, la gamme de coffrets Schroff dispose d’une solution sur étagère en version portable, de table ou rackable en fonction de vos exigences.

    • • Coffrets portables, de table et 19” qui s’intègrent parfaitement à votre environnement
    • • De nombreuses options de modification et de personnalisation
    • • Coffret pour circuits imprimés ou composants non-standard
    • • Solutions de plates-formes adaptées à de nombreuses applications parmi lesquelles des applications
         médicales et de tests et de mesures
    • • Poids très léger (aluminium) et adapté aux applications mobiles
    • • Accepte des circuits imprimés conformes aux normes IEEE 1101.x et IEEE 60297.x ou des applications non
         standard



RatiopacPRO et RatiopacPRO AIR PropacPRO CompacPRO Comptec
Conception
De table
Peut être intégré dans une baie 19" coffret informatique 19 pouces      
Montage du circuit imprimé conforme aux normes CEI et IEEE  
Accepte un tiroir, ou
une fixation, tôle
 
Accepte un bac à cartes ou
un tiroir 19"
      coffrets 19
Normes        
IEC 60297-3-101
IEC 60297-3-102  
IEEE 1101.x      
Compact PCI & VME 64 x      
Spécifications du produit        
IP 20 selon CEI 60529
CEM selon CEI 95373, partie 15    
Disponible avec options de refroidissement par
ventilateur intégré
     
Modification        
Hauteur      
Largeur      
Profondeur
Liste de produits
Produits (  1 - 6 sur 6  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits