Échangeur thermique In-Row Varistar SHX30

Image pour Échangeur thermique In-Row Varistar SHX30 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Ventilateurs interchangeables en fonctionnement
  • Puissance de refroidissement de 30 kW
  • Raccordement hydraulique par le dessous ou dessous/dessus (voir tableau des spécifications)
  • Option de surveillance via Ethernet et interface Web
  • Filtre anti‐gouttelettes et récupération des condensats
  • Régulation possible d'après un capteur de température interne et externe
  • 1 alimentation ou 2 alimentations (redondantes), voir tableau des spécifications

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

  • Raccordement du module de gestion de la baie via connecteur RJ 45
  • Interface Web: Reconnaissance automatique de l'échangeur thermique Varistar SHX 30 raccordé
  • Interface Web: Réglage de la température de consigne et de la vitesse de rotation des ventilateurs
  • Interface Web: Température de l'air aspiré par les serveurs (paramètre configurable via l'interface Web)
  • Interface Web: Surveillance de la température de l'air à l'avant/arrière, de la vitesse de rotation des ventilateurs et de la température d'entrée de l'eau
  • Interface Web: Marche/Arrêt de l'unité
  • Module de gestion en option, à commander séparément 
  • Interface Web: Surveillance/réglage de la température avec un capteur de température externe (à commander séparément)
  • Type:

    Éléments de refroidissement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Description Largeur mm Description Qté
Référence catalogue Description Largeur mm Description Qté
Raccordement hydraulique par le dessous 300.0 1 alimentation 1 pièce
Raccordement hydraulique par le dessous 300.0 2 alimentations, redondantes 1 pièce
Raccordement hydraulique par le dessus (avec pompe à condensats) 300.0 1 alimentation 1 pièce
Raccordement hydraulique par le dessus (avec pompe à condensats) 300.0 2 alimentations, redondantes 1 pièce