RackPower PDU 230 VAC monophasé (montage en rack ou sur panneau)

Image pour RackPower PDU 230 VAC monophasé (montage en rack ou sur panneau) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

NORMES INDUSTRIELLES:

Fichier répertorié UL E309439 UL 60950-1 Équipement de technologie de l'information, fichier répertorié cUL E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Informations Equipement technologique FCC, CE, RoHs, REACH
  • RackPower Intelligent Power Distribution Units addresses controlling power on Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures
  • Input 230 VAC, Single Phase
  • External communications and monitoring - protected and secure LAN connections
  • Field Replaceable Hot swappable Smart Monitor (RP-Meter) and DC Module

    Type:

    PDU intelligents

    Phases:

    1

    Remarque:

  • Pour configurer votre PDU, rendez-vous sur http://schroff.biz/PDU_Webapp/
  • Toutes les unités iPDU RackPower sont configurées selon vos spécifications et traitées comme une commande personnalisée

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

 
Référence catalogue Description Hauteur mm Largeur mm Longueur mm Nombre de prises Entrée Hauteur U
Référence catalogue Description Hauteur mm Largeur mm Longueur mm Nombre de prises Entrée Hauteur U
RP3000, switched & monitored outlets 80.0 54.0 1350.0 20 230 V, 16 A -
RP3000, RCM, switched & monitored outlets 80.0 54.0 1350.0 20 230 V, 16 A -
RP3000, switched & monitored outlets 80.0 54.0 1350.0 24 230 V, 32 A -
RP3000, switched & monitored outlets 44.5 350.0 437.5 8 230 V, 16 A 1
RP3000, switched & monitored outlets 88.9 350.0 437.5 8 230 V, 16 A 2
RP3000, switched & monitored outlets 88.9 350.0 437.5 8 230 V, 16 A 2
RP2000, switched outlets, monitored strip 80.0 54.0 1350.0 20 230 V, 16 A -
RP2000, switched outlets, monitored strip 80.0 54.0 1350.0 24 230 V, 32 A -
RP1500, monitored individual sockets 80.0 54.0 1350.0 8 230 V, 16 A -
RP1000, monitored strip 80.0 54.0 1350.0 20 230 V, 16 A -
RP1000, monitored strip 80.0 54.0 1350.0 24 230 V, 32 A -
RP1000, monitored strip 85.0 90.0 1650.0 20 230 V, 32 A -