Système PXI, 4 U, 8 slots, 44 F, alimentation ATX

Image pour Système PXI, 4 U, 8 slots, 44 F, alimentation ATX à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 14579-008
retour à la liste des produits
  • Châssis de bureau PXI, 4 U, 44 HP
  • Carte-mère PXI, 8 slots, 3 U, 64 bits, slot système à gauche
  • Refroidissement d'air du bas vers l'arrière
  • Alimentation ATX, 400 W, entrée CA à large plage avec interrupteur d'alimentation à l'arrière
  • Carte-mère, commutation d'horloge interne / externe

    Description:

    3 / 4 U

    Composition:

    entièrement monté, câblé et testé

    Puissance:

    ATX

    Rear I/O:

    Non

    Bande passante maximale du système GB/s:

    528

    Remarque:

  • Système conforme CEI 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; carte-mère conforme PICMG Rev. 3.0 et PXI 2.0
  • Systèmes modifiés sur demande
  • Spécification:

    PXI

    Dimensions:

    Desktop

    Puissance par slot:

    30

    Nombre de slots:

    8

    Nombre de slots PXI Express:

    0

    Nombre de slots hybrides:

    0

    Nombre de slots PXI:

    7

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 355.0
Nb de slot 8
Description 3 / 4 U
Hauteur U 4
Largeur F 44
Nombre de ventilateurs 1

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Coffret ratiopacPRO‐air avec poignées, 4 U, 44 F, profondeur 355 mm; blindé; perforations entrée/sortie d'air avant/arrière; pieds-béquilles
2 8 Emplacement avant; guide-cartes IEEE avec clips ESD (clips ESD montés en partie inférieure avant), pour montage vertical des cartes (3 U, profondeur 160 mm)
3 1 Carte-mère pour cartes 3 U; 8  slots; 64 bits; slot système à gauche; conforme PICMG Rev. 3.0 et PXI 2.0
4 1 Alimentation ATX, 400 W, grande plage de tension d'entrée 100 ... 240 VAC; sortie : 3,3 V/28 A, 5 V/40 A, 12 V/12 A, ‐-12 V/1 A; ventilateur intégré
5 1 Unité de ventilation, 3 U; 1 ventilateur de 170 m3/h chacun (100 cfm)
6 1 Interrupteur
7 1 Entrée AC (connecteur CEI), filtre secteur, fusible
8 1 Affichage tension
9 1 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système

Accessoires

Article