PXI-Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Image pour PXI-Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • PXI Express Desktop Chassis, 4 U, 84 HP, with handles and 19“ mounting brackets
  • 1 PXI Express System Slot with 12 HP width, 1 PXI Express Timing Slot and 16 Hybrid Slots
  • Ultra-high performance Gen 3 PCIe switching with a default four-link (4x4) system slot
  • Powerful cooling concept with low fan noise, 50 W per slot @ 15K temperature increase
  • Air flow from bottom to rear with temperature controlled fans; Integrated Chassis Monitoring Modul (CMM)
  • Wide range AC input with mains switch on the rear side, power push bottom on the front (top) Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs

    Spécification:

    PXI Express

    Dimensions:

    Desktop

    Nombre de slots:

    18

    Nombre de slots hybrides:

    16

    Nombre de slots PXI Express:

    0

    Nombre de slots PXI:

    0

    Bande passante maximale du système GB/s:

    16

    Puissance par slot:

    50

    Number of PXI Express Timing Slots:

    1

    Remarque:

  • System in accordance with IEC 60297-3-201, -202, -203; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforms to PICMG rev. 3.0 and PXI-5
  • Modified systems available on request

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

 
Référence catalogue Hauteur U Largeur F Profondeur mm Nb de slot Poids
Référence catalogue Hauteur U Largeur F Profondeur mm Nb de slot Poids
4 84 355.3 18 9.9