Interscale, coffret, non perforé, de table

Image pour Interscale, coffret, non perforé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Développé en conformité avec CEI 60297-3-109 (en cours auprès de CEI)
  • Coffret 19" modulaire composé de 4 parties assemblées
  • Teinte (RAL 7016)
  • Indice de protection jusqu'à IP 30

    Famille de produit:

    Interscale M

    Matière:

    acier

    Application:

    De table

    Type:

    Coffret

    refroidissement:

    Non perforé

    IP Protection:

    IP 30

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur U Profondeur mm Largeur mm Pour hauteur de coffret [U]
Référence catalogue Hauteur U Profondeur mm Largeur mm Pour hauteur de coffret [U]
1 133.0 133.0 1
1 177.0 132.55 1
1 177.0 221.45 1
1 221.45 221.45 1
1 221.45 310.35 1
1 221.45 399.25 1
1 310.35 399.25 1
2 177.0 221.45 2
2 221.45 221.45 2
2 221.45 310.35 2
2 221.45 399.25 2
2 310.35 399.25 -
3 221.45 310.35 3
3 221.45 399.25 3
3 310.35 399.25 3