Face avant, face vue anodisée et conductrice, possibilité de blindage (textile), à visser

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, possibi à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Différences de surfaces entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F
  • "U" panneau avant pour une rigidité accrue
  • Face avant, profil en U, alu, face avant anodisée, face d'appui passivée couleur
  • 2 pions de centrage sertis (à l’exception du faces avant de 2 et 84 F)

    Remarque:

  • Visserie de fixation (oeillets, vis à gorge) à commander séparément: Téléchargements-Hardware
  • 14 ... 84 F : profil en U, en plusieurs parties (face avant avec profils)
  • Différence de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F
  • 2 ... 12 F : profil en U, monobloc
  • Blindage via joint CEM (textile) à commander séparément
  • Livraison par lot : 2 à 28 F, 5 pièces; 42 à 84 F, 1 pièce, livraison uniquement par lot
  • Spécification:

  • IEEE 1101.1/10
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté b1 mm b2 mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Hauteur mm Qté b1 mm b2 mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
84.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 411.5 203.2 5 426.4 84 2.5 2 84
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 9.8 128.4 2.5 3 2
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 14.9 128.4 2.5 3 3
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 20.0 128.4 2.5 3 4
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 25.0 128.4 2.5 3 5
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 30.1 128.4 2.5 3 6
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 35.2 128.4 2.5 3 7
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 25.4 - 5 40.3 128.4 2.5 3 8
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 35.6 - 5 50.5 128.4 2.5 3 10
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 45.7 - 5 60.6 128.4 2.5 3 12
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 55.9 - 5 70.8 128.4 2.5 3 14
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 66.0 - 5 80.9 128.4 2.5 3 16
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 91.4 - 5 106.3 128.4 2.5 3 21
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 127.0 - 5 141.9 128.4 2.5 3 28
128.4 1 pièce 198.1 101.6 - 213.0 128.4 2.5 3 42
128.4 1 pièce 304.8 157.5 - 319.7 128.4 2.5 3 63
128.4 1 pièce 411.5 203.2 - 426.4 128.4 2.5 3 84
172.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 127.0 - 5 141.9 128.4 2.5 4 28
172.9 1 pièce 198.1 101.6 - 213.0 128.4 2.5 4 42
172.9 1 pièce 198.1 101.6 - 213.0 128.4 2.5 4 42
172.9 1 pièce 411.5 203.2 - 426.4 172.9 2.5 4 84
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 9.8 261.8 2.5 6 2
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 20.0 261.8 2.5 6 4
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 25.0 261.8 2.5 6 5
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 30.1 261.8 2.5 6 6
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - - 5 35.2 261.8 2.5 6 7
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 25.4 - 5 40.3 261.8 2.5 6 8
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 35.6 - 5 50.5 261.8 2.5 6 10
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 45.7 - 5 60.6 261.8 2.5 6 12
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 55.9 - 5 70.8 261.8 2.5 6 14
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 66.0 - 5 80.9 261.8 2.5 6 16
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 91.4 - 5 106.3 261.8 2.5 6 21
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 127.0 - 5 141.9 261.8 2.5 6 28
261.8 1 pièce 198.1 101.6 - 213.0 261.8 2.5 6 42
261.8 1 pièce 304.8 157.5 - 319.7 261.8 2.5 6 63
261.8 1 pièce 411.5 208.3 - 426.4 261.8 2.5 6 84
395.1 1 pièce 411.5 203.2 - 426.4 395.1 2.5 9 84