Interscale, coffret, perforé, de table

Image pour Interscale, coffret, perforé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Développé en conformité avec CEI 60297-3-109 (en cours auprès de CEI)
  • Teinte (RAL 7016)
  • Indice de protection IP 20
  • Coffret 19" modulaire composé de 4 parties assemblées

    Famille de produit:

    Interscale M

    Matière:

    acier

    Application:

    De table

    Type:

    Coffret

    refroidissement:

    Perforé

    IP Protection:

    IP 20

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de coffret [U] Largeur mm Profondeur mm
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de coffret [U] Largeur mm Profondeur mm
1 1 221.0 177.0
1 1 221.0 221.0
1 - 310.0 221.0
1 1 399.0 221.0
1 1 399.0 310.0
2 2 221.0 177.0
2 2 221.0 221.0
2 2 310.0 221.0
2 2 399.0 221.0
2 2 399.0 310.0
3 3 310.0 221.0
3 3 399.0 221.0
3 3 399.0 310.0