Kit face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, blindée avec joint CEM (textile), charnières inférieures

Image pour Kit face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, possibilité de blindage (textile), charnières à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • La largeur utile n'est pas réduite
  • À fixer aux profils
  • Face avant décrochable à 135° (à l’exception du coffret ratiopacPRO)
  • Face avant en U blindée avec joint textile CEM
  • Compatible avec les bacs à cartes (europacPRO) et les coffrets (ratiopacPRO, propacPRO et compacPRO)

    Remarque:

    Face avant décrochable en position ouverte (> 135°)

    Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Montage:

    Avec charnières - Fixation inférieure

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Pour hauteur de coffret [U] Largeur F A B mm Thickness Panels mm Qté C mm D mm
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Pour hauteur de coffret [U] Largeur F A B mm Thickness Panels mm Qté C mm D mm
3 128.4 128.4 28 141.9 127.0 2.5 1 pièce - -
3 128.4 128.4 42 213.0 198.1 2.5 1 pièce 101.6 86.4
3 128.4 128.4 63 319.7 304.8 2.5 1 pièce 157.5 137.2
3 128.4 128.4 84 426.4 411.5 2.5 1 pièce 203.2 193.0
4 172.9 172.9 42 213.0 198.1 2.5 1 pièce 101.6 86.4
4 172.9 172.9 63 319.7 304.8 2.5 1 pièce 157.5 137.2
4 172.9 172.9 84 426.4 411.5 2.5 1 pièce 203.2 193.0
6 261.8 261.8 28 141.9 127.0 2.5 1 pièce - -
6 261.8 261.8 42 213.0 198.1 2.5 1 pièce 101.6 86.4
6 261.8 261.8 63 319.7 304.8 2.5 1 pièce 157.5 137.2
6 261.8 261.8 84 426.4 411.5 2.5 1 pièce 203.2 193.0