Barre de distribution

Image pour Barre de distribution à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Solution judicieuse pour les raccordements à pas identiques et de même potentiel
  • Convient également pour les connecteurs EN 60603 (DIN 41612) avec broches à wrapper

    Description:

    Barre de distribution

    Famille de produit:

    Accessoires pour circuits imprimés

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
Référence catalogue A D mm Qté c mm n Raccordement B mm
Référence catalogue A D mm Qté c mm n Raccordement B mm
1.14 2.3 1 pièce 2.54 168 Broche à wrapper 0,6 × 0,6 mm 0.9
1.65 3.2 1 pièce 5.08 84 Broche à wrapper 1,0 × 1,0 mm 1.4