Kit cassette, blindé (textile), avec capot

Image pour Kit cassette, blindé (textile), avec capot à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Protection mécanique du circuit imprimé et décharge électrostatique ; pour formats de cartes Europe
  • Compatible avec tous les bacs à cartes et les coffrets : ratiopacPRO/‑air, propacPRO et compacPRO
  • Pour connecteur selon EN 60603-2 (DIN 41612)

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Type:

    Kit

    blindage mécanique:

    Côté composants, côté soudure et capot

    refroidissement:

    Perforations

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce 167.0 capot 128.4 2.5 3 5
1 pièce 167.0 capot 128.4 2.5 3 6
1 pièce 167.0 capot 128.4 2.5 3 7
1 pièce 167.0 capot 128.4 2.5 3 10
1 pièce 167.0 capot 128.4 2.5 3 12
1 pièce 167.0 capot 128.4 2.5 3 14
1 pièce 167.0 capot 261.8 2.5 6 5
1 pièce 167.0 capot 261.8 2.5 6 6
1 pièce 167.0 capot 261.8 2.5 6 7
1 pièce 167.0 capot 261.8 2.5 6 10
1 pièce 167.0 capot 261.8 2.5 6 12
1 pièce 167.0 capot 261.8 2.5 6 14
1 pièce 227.0 capot 128.4 2.5 3 5
1 pièce 227.0 capot 128.4 2.5 3 6
1 pièce 227.0 capot 128.4 2.5 3 7
1 pièce 227.0 capot 128.4 2.5 3 10
1 pièce 227.0 capot 128.4 2.5 3 12
1 pièce 227.0 capot 128.4 2.5 3 14
1 pièce 227.0 capot 261.8 2.5 6 5
1 pièce 227.0 capot 261.8 2.5 6 6
1 pièce 227.0 capot 261.8 2.5 6 7
1 pièce 227.0 capot 261.8 2.5 6 10
1 pièce 227.0 capot 261.8 2.5 6 12
1 pièce 227.0 capot 261.8 2.5 6 14