Kit cassette, blindage CEM joint textile,, avec ailettes de refroidissement, 3/6 U

Image pour Kit cassette, blindé (textile), avec ailettes de refroidissement à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le flanc droit dispose d'ailettes de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur; le flanc gauche intègre une rainure permettant de monter une carte (position normalisée de la carte uniquement dans le flanc gauche)
  • Pour une puissance installée dissipée de 10 W, on obtient une baisse de la température intérieure d'env. 5 °C
  • 2 profondeurs de cartes : 160 mm et 220 mm
  • Avec découpe pour un connecteur selon EN 60603-2, DIN 41612
  • Tôle de protection non perforée

    Remarque:

    La fixation de cartes supplémentaires sans connecteurs arrière nécessite des guide-cartes (référence 24812-301) et des ’supports de carte à partir du slot 2’ (référence 24812-301 + visserie de fixation référence 24560-178), 2 guide-cartes, 2 supports de face arrière et fixation de carte pour slot 1 et pour slot 2 sont déjà inclus dans le kit

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Type:

    Kit

    blindage mécanique:

    Côté composants et côté soudure

    refroidissement:

    Ailettes

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 14
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 21
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 14
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 21
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 14
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 21