Cassette PRO en kit, flanc avec ailettes de refroidissement, face avant non blindée/blindée, 3/6 U

Image pour Cassette PRO 3, 6 U en kit, flanc avec ailettes de refroidissement, face avant non blindée/blindée à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le flanc droit dispose d'ailettes de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur; le flanc gauche intègre une rainure permettant de monter une carte (position normalisée de la carte uniquement dans le flanc gauche)
  • Pour une puissance installée dissipée de 10 W, on obtient une baisse de la température intérieure d'env. 5 °C.
  • Avec découpe pour un connecteur selon EN 60603-2, DIN 41612
  • Tôle de protection non perforée

    Surface:

    Al, anodisée

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Kit

    blindage mécanique:

    Côté composants et côté soudure

    refroidissement:

    Ailettes

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 12
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 14
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 21
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 12
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 14
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 21
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 12
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 14
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour un connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 21