Rack embarqué

Image pour Rack embarqué à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour applications ferroviaires mobiles
  • Convient pour les vibrations permanentes, les chocs, les températures élevées et les niveaux d'humidité importants
  • Adapté pour les bacs à cartes SNCF 1, 2 ou 3 U (NF F61-005, CF 60-002)
  • L'arrière est prévu pour un connecteur standard, les rails à barres croisées peuvent être codés de manière personnalisée pour le goujon de codage de la SNCF
  • Rails à barres croisées avec goulotte de câblage intégrée
  • Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés
  • Soudé, certifié selon la norme EN 15085 (CL2)

    Famille de produit:

    Rack embarqué

    Matière:

    acier

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur U Largeur F Profondeur mm Matière Description Qté
Référence catalogue Hauteur U Largeur F Profondeur mm Matière Description Qté
3 84 341.8 acier Rack embarqué 3 U, 36 HP 1 pièce
3 84 341.8 acier Rack embarqué 3 U, 84 HP 1 pièce
6 36 341.8 acier Rack embarqué 6 U, 36 HP 1 pièce
6 84 341.8 acier Rack embarqué 6 U, 84 HP 1 pièce
9 36 341.8 acier Rack embarqué 9 U, 36 HP 1 pièce
9 84 341.8 acier Rack embarqué 9 U, 84 HP 1 pièce