Module enfichable avec poignée d'insertion/extraction IEL pour applications CompactPCI / VME64x

Image pour Module enfichable avec poignée d'insertion/extraction IEL pour a à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Pour les applications qui exigent de grandes forces d'insertion / extraction telles que VPX ou VXS
  • Option de fixation fixation de cartes disponible
  • Poignée demandes supplémentaire bloc support (combinaison avec profil avant lèvre réduite / lèvre allongée)
  • Face avant en U pour joint CEM (textile)
  • Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 1500 N (par paire)
  • CEI 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

    Remarque:

    Versions pour intégration de microswitch sur demande

    Spécification:

  • CEI 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

    XL

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Standard:

  • VPX
  • VXS

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 12