Module enfichable, 6 U, avec poignée d'insertion/extraction IET pour applications CompactPCI / VME64x

Image pour Module enfichable avec poignée d'insertion/extraction IEL pour a à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Selon IEEE 1101.10 et CEI 60297-3-102
  • Détrompage possible selon CEI 60297-3-103/ IEEE 1101.10
  • Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)
  • Possibilité de monter un microswitch
  • Face avant en U pour joint CEM (textile)

    Spécification:

  • CEI 60297-3-102
  • IEEE 1101.1/11
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-103
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Famille de produit:

    Modules enfichables

    Poignée:

    IET

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
2.5 6 4
2.5 6 8
2.5 6 12