Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non blindé, avec poignée d’extraction (statique)

Image pour Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui chromat à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Poignée sans fonction d'extraction
  • Face avant non blindée

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

    trapézoïdale, Statique

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F Largeur mm
Référence catalogue Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F Largeur mm
2.5 3 3 -
2.5 3 4 5.0
2.5 3 5 -
2.5 3 6 -
2.5 3 7 -
2.5 3 8 -
2.5 3 10 -
2.5 3 12 -
2.5 6 3 -
5 6 4 4.0
2.5 6 5 -
2.5 6 6 -
2.5 6 7 -
2.5 6 8 -
5 6 10 -
2.5 6 12 -