Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui conductrice, blindé (textile), avec poignée d’extraction (type 2)

Image pour Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui conduct à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec blindage

    Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/11
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 2

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12