Vis CB Torx

Image pour Vis CB à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Vis CB

    Accessoires:

    Vis à gorge

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Dimensions
Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Dimensions [mm] Qté Couleur Matière Description Description Utilisation Finition Rep. Utilisation
Référence catalogue Longueur mm Dimensions [mm] Qté Couleur Matière Description Description Utilisation Finition Rep. Utilisation
6.0 M2.5 х 6 100 pièces nickelé acier Vis CB avec Torx, M2,5 M2,5 x 6, acier, nickelé Nécessaire pour la fixation de cartes sans connecteur - - -
7.0 M2.5 х 7 100 pièces nickelé acier Vis CB Torx M2,5 × 7, pour montage direct sur la bande d'adaptation - pour la fixation des connecteurs sur les bandes d'adaptation Nickelé Rep. 3 Pour bande d'adaptation et fixation de connecteur