Vis à tête cylindrique et fendue

Image pour Cheesehead screw with slot M4 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Qté Rep. Description Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté nécessaire pour la version 3 U Qté nécessaire pour la version 6 U
Référence catalogue Qté Rep. Description Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté nécessaire pour la version 3 U Qté nécessaire pour la version 6 U
100 pièces 2 Vis C - - - - -
100 pièces - - - - - - -
100 pièces - - - - - - -
100 pièces 2 Vis C tête fendue, M2,5 × 6 6.0 Acier nickelé M2,5 × 6 2 2