Vis pour profil-flanc-capot-équerre d'habillage durci

Image pour Vis pour profil-flanc-capot-équerre d'habillage durci à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour fixation de : Flanc durci - profil, Flanc durci - capot, Flanc durci - équerre

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
Matière
Type
 
Référence catalogue Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté Matière Finition Description Couleur Description Rep. Utilisation
Référence catalogue Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté Matière Finition Description Couleur Description Rep. Utilisation
18.0 acier inoxydable M4 x 18 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 18 avec frein filet, acier inoxydable - - - -
14.0 acier inoxydable M4 х 14 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 14 avec frein filet, acier inoxydable inoxydable - - -
14.0 acier inoxydable M4 х 14 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 14 avec frein filet, acier inoxydable inoxydable - - -
10.0 Acier zingué M4 х 10 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 10 avec frein filet, acier inoxydable - - - -
8.0 Acier zingué M4 х 8 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 8 autotaraudeuse, avec frein filet, acier inoxydable - - - -
7.0 Acier zingué M4 х 7 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 5 avec frein filet, acier inoxydable - Pour fixation des profils sur les flancs du coffret, vis CB Torx M4 x 7, acier, zingué - -
10.0 Acier zingué M4 х 10 100 pièces acier inoxydable inoxydable Vis F Torx, M4 × 10 - - - -
- acier zingué M4 100 pièces Acier zingué zingué Ecrou carré, M4, zingué - - Rep. 3 Pour fixation de diverses pièces sur flanc, profil support, plaque-châssis