Vis F

Image pour Vis F à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Vis F

    Accessoires:

    Rondelle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Dimensions
Matière
 
Référence catalogue Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté Matière Utilisation Pour hauteur de baie Qté nécessaire pour la version 3 U Qté nécessaire pour la version 6 U Rep. Description Finition Couleur Utilisation Largeur rainure
Référence catalogue Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté Matière Utilisation Pour hauteur de baie Qté nécessaire pour la version 3 U Qté nécessaire pour la version 6 U Rep. Description Finition Couleur Utilisation Largeur rainure
8.0 acier nickelé M2.5 х 8 100 pièces Acier, nickelé Fixation face avant sur boîtier HF 29 1 2 - - - - - -
10.0 acier nickelé M2.5 х 10 100 pièces acier, nickelée - - 1 2 11 Vis FB/90 cruciforme - - - -
12.0 acier nickelé M2.5 х 12 100 pièces acier, nickelées Fixation des poignée sur face avant - - - - vis F cruciforme, M2,5 Nickelé - - -
8.0 acier nickelé M3 х 8 100 pièces acier, nickelées - - - - - M3 x 8, acier, nickelé - - - -
8.0 acier zingué, noir M3 х 8 100 pièces - - - - - - - - - - -
10.0 acier zingué, noir M2.5 х 10 100 pièces - - - - - - - - - - -
5.0 acier zingué M4 х 5 100 pièces - - - - - - Vis F, M4 × 5, Torx zinguée zinguée Pour profil support -
9.3 acier zingué 2.5 х 9.3 100 pièces Acier pour visser les guide‐cartes - - - Rep. 3 Vis Torx, M2,5 × 9,3, acier, zingué, autobloquante zingué - Pour fixation des guide-cartes en matière plastique sur le profil et du tableau de câblage sur le profil -
14.0 acier zingué M4 х 14 100 pièces - - - - - - Vis F, M4,0 X 14, Torx zinguée zinguée Pour kit de fractionnement, fixation des profils sur montants, avec fonction de mise à la masse -
7.3 acier zingué lamellaire, noir 2.5 х 7.3 100 pièces Acier - - - - - Vis Torx, M2,5 × 7,3, noir noire noir Pour guide-cartes alu ultra-robustes -
7.7 acier zingué 2.5 х 7.7 100 pièces - - - - - - Vis F, Torx, 2,5 X 7,7 zinguée zinguée Pour hauteur de carte 4,4", rail de guidage sur profil de montage 0.0
8.0 acier nickelé M2.5 х 8 100 pièces Acier, nickelé Fixation face avant sur boîtier HF - 1 2 - - - - - -
8.0 acier zingué M2,5 х 8 100 pièces - - - - - - - - - - -