Vis CB

Image pour Vis CB à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Vis CB

    Accessoires:

    Vis à gorge

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Dimensions
Matière
 
Référence catalogue Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté Utilisation Matière Description Rep. Utilisation Utilisation Largeur F Qté nécessaire pour la version 3 U Qté nécessaire pour la version 6 U Hauteur U Finition Couleur Description
Référence catalogue Longueur mm Matière Dimensions [mm] Qté Utilisation Matière Description Rep. Utilisation Utilisation Largeur F Qté nécessaire pour la version 3 U Qté nécessaire pour la version 6 U Hauteur U Finition Couleur Description
12.0 acier nickelé M2.5 х 12 100 pièces Pour montage de carte-mère - - - - - - - - - - - -
12.0 acier zingué M5 х 12 100 pièces - Acier Vis CB cruciforme - - - - - - - - - -
6.0 acier nickelé M2.5 х 6 100 pièces - Nickelé - 6 ne convient pas au décalage 0,1" ne convient pas au décalage 0,1" 6 2 2 - - - -
10.0 acier nickelé M2.5 х 10 100 pièces - Acier, nickelé - - pour décalage 0,1" pour décalage 0,1" - 2 2 - - - -
12.0 acier nickelé M2.5 х 12 100 pièces - Acier - - - - - - - 6 - - -
16.0 acier nickelé M2.5 х 16 100 pièces - Acier - - - - - - - 6 - - -
5.0 acier nickelé M2.5 х 5 100 pièces - Nickelé Vis CB cruciforme, M 2,5 x 5 - - - - - - - - - -
6.0 acier, zingué M4 × 6 - Pour visser le capot ou la plaque-châssis, avec fonction de mise à la masse acier, zingué vis CB Torx, M4 - - - - - - - zinguée - -
14.0 acier zingué M4 х 14 100 pièces Pour la fixation des profils sur flancs intérieurs, avec fonction de mise à la masse - Vis CB Torx, M4 - - - - - - - zinguée zinguée Pour fixation des profils sur les flancs du coffret, vis CB Torx M4 x 14, acier, zingué
14.0 acier, zingué M4 × 14 - Pour la fixation des profils sur flancs intérieurs, avec fonction de mise à la masse Acier zingué Vis CB avec Torx, 4 - - - - - - - zinguée zinguée -
6.0 acier zingué M4 х 6 100 pièces Pour le vissage d'équerres de fixation, capots arrière, équerres d'habillage sur flancs, pattes de prolongation et pattes d'assemblage Acier zingué Vis CB avec Torx, M4 - - - - - - - zinguée - -
10.0 acier nickelé M2.5 х 10 100 pièces Pour bande de positionnement acier Vis CB Torx, M2,5 Rep. 2 pour la fixation des bandes d’adaptation sur les profils, M2,5 × 10, 100 pièces - - - - - nickelée Nickelé M2,5 x 10, acier, nickelé
6.0 acier zingué M4 х 6 100 pièces Pour le vissage de capots ou plaques-châssis, avec fonction de mise à la masse Acier zingué Vis CB avec Torx, M4 Rep. 2 - - - - - - zingué - -
10.0 acier zingué M4 х 10 100 pièces Pour profils de montage sur flanc, dans le cas où un rail de guidage est vissé sur l'emplacement 1 - Vis CB avec Torx, 4 - - - - - - - zinguée zinguée -
6.0 acier zingué M2.5 х 6 100 pièces - zingué - 6a ne convient pas au décalage 0,1" filetage autobloquant, ne convient pas au décalage 0,1" - - - - - - -
12.0 acier nickelé M2.5 х 12 100 pièces Pour la fixation de cartes-mères - Vis CB avec Torx, 2,5 - - - - - - - nickelée Nickelé -
14.0 acier nickelé M2.5 х 14 100 pièces Pour la fixation de cartes-mères - Vis CB avec Torx, 2,5 - - - - - - - nickelée Nickelé -
16.0 Acier nickelé M2.5 х 16 100 pièces Pour la fixation de cartes-mères - Vis CB avec Torx, 2,5 - - - - - - - nickelée Nickelé -
8.0 acier nickelé M2.5 х 8 100 pièces - Acier, nickelé - - - en cas d'utilisation du rep. 13 - - - - - nickelée -