Glissières télescopiques, minces, pour bacs à cartes 

Image pour Glissières télescopiques, minces, pour bacs à cartes  à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Adapté à bac à cartes large 84 F (type F, type H, type L)
  • Butée en cas de course totale
  • Décrochable
  • Longueur de course > 100 %
  • Largeur de la glissière 7,5 mm
  • Largeur utile maximale des étagères/tiroirs l = 84 F (435 mm)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Matière Longueur de course Y Charge admissible P
Référence catalogue Longueur mm Matière Longueur de course Y Charge admissible P
559.0 acier 559.0 15.0
356.0 acier 356.0 15.0