Etagère 19'' télescopique (Varistar, Novastar, Eurorack), 70 kg

Image pour Etagère 19'' télescopique (Varistar, Novastar, Eurorack), 70 kg à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Largeur 553 mm
  • Charge statique admissible 70 kg

    Famille de produit:

  • Eurorack
  • Varistar
  • Novastar
  • Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Version
 
Référence catalogue Pour largeur de baie [mm] Couleur c mm w mm Pour profondeur de baie mm Matière xf mm d mm Description Qté
Référence catalogue Pour largeur de baie [mm] Couleur c mm w mm Pour profondeur de baie mm Matière xf mm d mm Description Qté
Varistar 600 mm, Novastar 535 mm RAL 7021 407.0 405.0 500.0 acier 33.0 382.0 version pleine profondeur 1 pièce
Varistar 600 mm, Novastar 535 mm RAL 7021 407.0 405.0 500.0 acier 33.0 282.0 Réduction de 100 mm 1 pièce