Glissière télescopique universal 1 U

Image pour Glissière télescopique universal 1 U à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage latéral sur les montants du bâti (plan 19'' libre pour la fixation d'étagères/tiroirs)
  • Charge admissible par paire 23 - 39 kg
  • Décrochable
  • Longueur de course > 100 %
  • Largeur de la glissière k = 9,7 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 429 mm

    Famille de produit:

    MultipacPRO

    Remarque:

  • Les glissières télescopiques universal sont compatibles avec des applications autres que 19"
  • Visserie de fixation pour montage au niveau du plan 19" à commander séparément
  • Type:

    Pièces détachées

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

    Type:

    Montage - Supports et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Matière Longueur de course Y Charge admissible P
Référence catalogue Longueur mm Qté Matière Longueur de course Y Charge admissible P
711.0 2 pièces acier 737.0 23.0
660.0 2 pièces acier 666.0 23.0
610.0 2 pièces acier 635.0 27.0
559.0 2 pièces acier 584.0 29.0
508.0 2 pièces acier 533.0 32.0
457.0 2 pièces acier 483.0 34.0
406.0 2 pièces acier 432.0 36.0
356.0 2 pièces acier 381.0 39.0