Thermostat avec capteur de température intégré

Image pour Thermostat avec capteur de température intégré à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour la commande ventilateurs ou d'éléments chauffants
  • 2 versions – pour chauffage – pour ventilateur
  • Trois éléments séparés : thermostat (pour ventilateur ou chauffage), matériel de montage, câble de raccordement (connecteur femelle CEI ou cosses)
  • Plage de réglage 5 ... 60 °C

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Contrôle de la température

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
Référence catalogue Qté Description Description Rep. Description Hauteur mm Largeur mm
Référence catalogue Qté Description Description Rep. Description Hauteur mm Largeur mm
1 pièce pour ventilateur pour ventilateur - - - -
1 pièce pour chauffage pour chauffage - - - -
1 pièce Câble de raccordement - Rep. 4 - - -
1 pièce Câble de raccordement - Rep. 4 Câble avec raccordement au thermostat, cordon avec connecteur SCHUKO/UTE mâle - raccordement au ventilateur avec connecteur CEI femelle, longueur 2 m - -
1 pièce Rail DIN (EN 50022) - Rep. 3 Rail DIN, longueur 200 mm, avec visserie de fixation pour le thermostat 7.3 35.0